Référence des composants

Système d'inspection dans l'industrie pharmaceutique

Pince de préhension | Composants | Sciences de la vie | Médecine et pharmacie

Task & Solution

Le système d'inspection flexible "Titan" a été spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des récipients pharmaceutiques en verre tels que les flacons, les seringues et les cartouches . Là où les systèmes d'inspection traditionnels perdent souvent en précision, le Titan offre une précision exceptionnelle. Soutenu par notre pince de la série GEH6000, il est possible de passer facilement d'une taille de produit à l'autre sans perdre en vitesse ou en précision.

Faits saillants et données techniques
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • IP54
  • Auto-maintien mécanique
  • Positionnable
  • Force de préhension réglable

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message